Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 | 라인 |
공통 모드 피크 임피던스 (kΩ) |
인덕턴스 (µH)
1
(허용 오차: ±30%) |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 2 |
Irms (A) 3 | DCR max (mΩ) 4 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMC-T124NL | 2 | 815 @ 1.5 MHz | 120 | 5.4 | 20.0 | 1.45 | 2000 |
Part Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Units | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | max | nom | max | nom | max | nom | max | nom | nom | nom | nom | nom | ||
T124 | 1.000 | 1.063 | 0.960 | 0.984 | 0.550 | 0.630 | 0.177 | 0.197 | 0.071 | 0.570 | 0.236 | 0.976 | 0.090 | in |
25.40 | 27.00 | 24.38 | 25.00 | 14.00 | 16.00 | 4.50 | 5.00 | 1.80 | 14.50 | 6.00 | 24.80 | 2.30 | mm | |
T454 | 1.000 | 1.043 | 0.960 | 0.984 | 0.550 | 0.630 | 0.177 | 0.197 | 0.035 | 0.570 | 0.276 | 0.937 | 0.051 | in |
25.40 | 26.50 | 24.38 | 25.00 | 14.00 | 16.00 | 4.50 | 5.00 | 0.900 | 14.50 | 7.00 | 23.80 | 1.30 | mm |