Q4018

Q4018-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $10.39
250 $8.91
500 $7.74
1000 $6.57

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 라인 공통 모드
피크 임피던스 (kΩ)
인덕턴스, 통상 1 Irms (A) 2 DCR max (Ω) 3 절연
전압 (Vrms) 4
공통 모드 (µH) 차동 모드 (µH)
Q4007-AL 2 301.9 @ 0.65 MHz 4500 150 5.0 0.06 1500
메모
  1. Inductance measured at 15.75 kHz, 1.0 Vrms, 0 Adc.
  2. Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Isolation (hipot) measured for one minute.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Typical Impedance

회로도

schematic.png

물리적 특성

p3717d.png

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
100 – 113 g
패키지:
30 per tray (after 5/09); 16 per tray (prior to 6/09)

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈