Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 라인 |
공통 모드 피크 임피던스 (kΩ) |
차단 주파수 (MHz) 2 |
인덕턴스 최소 (µH) 3 |
Irms (mA) 4 | DCR max (Ω) 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRF2000L_ | 1 | 0.814 @ 11.0 MHz | 38.0 | 35 | 500 | 0.075 | 1500 |
PTRF4000L_ | 2 | 0.851 @ 12.0 MHz | 41.0 | 35 | 500 | 0.135 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 4,4 | 0,35 |