0603USB-601

0603USB-601MLC

RoHS 준수 할로겐 프리

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $0.74
200 $0.60
500 $0.37
1000 $0.29
2000 $0.25
4000 $0.23

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
C470 39 (10 of each) $110.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 라인 공통 모드
피크 임피던스 (kΩ)
차단
주파수 (GHz) 2
공통 모드
감쇠, 통상 (dB)
인덕턴스
최소 (nH) 3
Irms (mA) 4 DCR max (Ω) 5 절연
전압 (Vrms) 6
10 MHz 500 MHz 1 GHz
0603USB-601MLC 2 0.18 @ 3.0 GHz 3.4 3.00 6.88 13.27 37 500 0.109 250
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. 0603USB-222MLC
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance measured at 100 MHz, with windings connected in parallel, using an Agilent/HP 4286A impedance analyzer and a Coilcraft SMD-A fixture.
  4. Irms: Current per winding that causes a 20°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  5. DCR is specified per winding at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. 250 Vrms, 1 minute interwinding isolation (hipot).

종단 처리:

  • Gold over nickel over silver-palladium-glass frit.

패키지:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (7500 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C with Irms current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +105°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+105°C (Ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs frequency

회로도

0805usbs.gif

물리적 특성

0603usbd.gif

dims_inches_mm.gif
These parts are not marked.

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif


 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
2000 7500* 178/330 60/100 13 14,4 8,4 8 4 4 2 1,14 0,23
*Special order

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
4.9 – 5.2 mg