Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 라인 |
공통 모드 피크 임피던스 (kΩ) |
차단 주파수 (MHz) 2 |
공통 모드 감쇠, 통상 (dB) |
인덕턴스 최소 (nH) 3 |
Irms (mA) 4 | DCR max (Ω) 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 MHz | 100 MHz | 500 MHz | ||||||||
0805USB-672MLC | 2 | 1.75 @ 0.93 GHz | 460 | 8.4 | 16.6 | 30.0 | 322 | 500 | 0.45 | 250 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,5 | 0,23 |