Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 라인 |
공통 모드 피크 임피던스 (kΩ) |
차단 주파수 (MHz) 2 |
인덕턴스 최소 (µH) 3 |
Irms (mA) 4 | DCR max (mΩ) 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDLF4500LC | 4 | 0.848 @ 200 MHz | 880 | 5.0 | 500 | 200 | 300 |
PDLF4000/4500 | PDLF3000/3500 | PDLF2000/2500 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 4,4 | 0,35 |