PDLF2500

PDLF2500LC

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $2.38
100 $2.04
250 $1.78
500 $1.06
1000 $0.84
2500 $0.73
5000 $0.65

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
D303 17 (4 of each) $75.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 라인 공통 모드
피크 임피던스 (kΩ)
차단
주파수 (MHz) 2
인덕턴스
최소 (µH) 3
Irms (mA) 4 DCR max (mΩ) 5 절연
전압 (Vrms) 6
PDLF2500LC 2 0.929 @ 250 MHz 1200 5.0 500 200 300
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. PDLF2500LC.
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance shown for each winding, measured at 130 kHz.
  4. Irms: Current rating for each line.
  5. DCR is for each winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. Interwinding isolation (hipot) tested for one minute.

종단 처리:

  • RoHS compliant tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

패키지:

  • C = 7″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Typical Impedance

Typical Response

회로도

PDLF4000/4500 PDLF3000/3500 PDLF2000/2500
ttdlf4s-(1).gif ttdlf3s-(2).gif ttdlf2s-(1).gif

물리적 특성

pdlfd.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_w.gif
500 2000* 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 8 4 2 4,4 0,35
* Special order

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
183 – 201 mg