Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 라인 |
공통 모드 피크 임피던스 (kΩ) |
차단 주파수 (MHz) 2 |
인덕턴스 최소 (µH) 3 |
Irms (A) 4 | DCR max (Ω) 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD1583-103MED | 2 | 10.86 @ 17.0 MHz | 38.0 | 8.0 | 3.68 | 0.031 | 500 |
MSD1583-123MED | 2 | 12.11 @ 16.0 MHz | 30.0 | 9.6 | 3.54 | 0.037 | 500 |
MSD1583-153MED | 2 | 12.31 @ 14.0 MHz | 25.0 | 12 | 3.18 | 0.045 | 500 |
MSD1583-183MED | 2 | 15.77 @ 13.0 MHz | 25.0 | 14 | 3.04 | 0.048 | 500 |
MSD1583-223MED | 2 | 14.47 @ 12.0 MHz | 28.0 | 18 | 2.44 | 0.065 | 500 |
MSD1583-333MED | 2 | 33.82 @ 9.0 MHz | 28.0 | 26 | 2.16 | 0.095 | 500 |
MSD1583-473MED | 2 | 39.79 @ 7.6 MHz | 23.0 | 38 | 1.98 | 0.115 | 500 |
MSD1583-683MED | 2 | 49.24 @ 5.9 MHz | 17.0 | 54 | 1.56 | 0.165 | 500 |
MSD1583-104KED | 2 | 69.83 @ 5.0 MHz | 16.0 | 90 | 1.24 | 0.260 | 500 |
MSD1583-154KED | 2 | 73.09 @ 3.9 MHz | 12.0 | 135 | 1.06 | 0.380 | 500 |
MSD1583-224KED | 2 | 78.91 @ 3.3 MHz | 9.7 | 198 | 0.92 | 0.460 | 500 |
MSD1583-474KED | 2 | 104.90 @ 2.2 MHz | 7.4 | 423 | 0.65 | 1.040 | 500 |
MSD1583-105KED | 2 | 129.00 @ 1.5 MHz | 5.8 | 900 | 0.42 | 2.400 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
300 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 8,6 | 0,5 |