Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 라인 |
공통 모드 피크 임피던스 (kΩ) |
차단 주파수 (MHz) 2 |
인덕턴스 최소 (µH) 3 |
Irms (A) 4 | DCR max (Ω) 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD1278-564KLD | 2 | 142.60 @ 2.2 MHz | 8.7 | 504 | 0.47 | 1.690 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 8,7 | 0,5 |