Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 라인 |
공통 모드 피크 임피던스 (kΩ) |
차단 주파수 (MHz) 2 |
인덕턴스 최소 (µH) 3 |
Irms (A) 4 | DCR max (Ω) 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD1278-472MLD | 2 | 7.74 @ 32.0 MHz | 110 | 3.8 | 3.16 | 0.038 | 500 |
MSD1278-562MLD | 2 | 7.70 @ 25.0 MHz | 81.0 | 4.5 | 2.87 | 0.046 | 500 |
MSD1278-682MLD | 2 | 9.71 @ 22.0 MHz | 63.0 | 5.4 | 2.81 | 0.048 | 500 |
MSD1278-822MLD | 2 | 10.77 @ 21.0 MHz | 87.0 | 6.6 | 2.76 | 0.050 | 500 |
MSD1278-103MLD | 2 | 11.29 @ 19.0 MHz | 58.0 | 8.0 | 2.56 | 0.058 | 500 |
MSD1278-123MLD | 2 | 13.41 @ 17.0 MHz | 57.0 | 9.6 | 2.48 | 0.062 | 500 |
MSD1278-153MLD | 2 | 17.44 @ 16.0 MHz | 53.0 | 12 | 2.30 | 0.072 | 500 |
MSD1278-183MLD | 2 | 16.96 @ 15.0 MHz | 43.0 | 14 | 2.18 | 0.080 | 500 |
MSD1278-223MLD | 2 | 19.54 @ 12.0 MHz | 35.0 | 18 | 1.99 | 0.096 | 500 |
MSD1278-273MLD | 2 | 22.40 @ 11.0 MHz | 39.0 | 22 | 1.78 | 0.120 | 500 |
MSD1278-333MLD | 2 | 39.00 @ 9.8 MHz | 37.0 | 26 | 1.59 | 0.150 | 500 |
MSD1278-393MLD | 2 | 47.17 @ 9.0 MHz | 42.0 | 31 | 1.54 | 0.160 | 500 |
MSD1278-473MLD | 2 | 48.28 @ 8.6 MHz | 28.0 | 38 | 1.45 | 0.180 | 500 |
MSD1278-563MLD | 2 | 55.35 @ 7.7 MHz | 26.0 | 45 | 1.41 | 0.190 | 500 |
MSD1278-683MLD | 2 | 63.59 @ 6.8 MHz | 22.0 | 54 | 1.35 | 0.210 | 500 |
MSD1278-823MLD | 2 | 76.76 @ 6.1 MHz | 22.0 | 66 | 1.16 | 0.280 | 500 |
MSD1278-104MLD | 2 | 79.30 @ 5.8 MHz | 22.0 | 80 | 1.13 | 0.300 | 500 |
MSD1278-124KLD | 2 | 95.79 @ 4.9 MHz | 18.0 | 108 | 0.96 | 0.410 | 500 |
MSD1278-154KLD | 2 | 80.01 @ 4.3 MHz | 23.0 | 135 | 0.91 | 0.460 | 500 |
MSD1278-184KLD | 2 | 82.56 @ 3.9 MHz | 13.0 | 162 | 0.86 | 0.510 | 500 |
MSD1278-224KLD | 2 | 114.90 @ 3.7 MHz | 13.0 | 198 | 0.74 | 0.690 | 500 |
MSD1278-274KLD | 2 | 140.00 @ 2.9 MHz | 12.0 | 243 | 0.65 | 0.900 | 500 |
MSD1278-334KLD | 2 | 101.70 @ 2.8 MHz | 9.4 | 297 | 0.61 | 1.020 | 500 |
MSD1278-394KLD | 2 | 87.12 @ 2.6 MHz | 9.4 | 351 | 0.58 | 1.120 | 500 |
MSD1278-474KLD | 2 | 159.60 @ 2.3 MHz | 11.0 | 423 | 0.50 | 1.430 | 500 |
MSD1278-564KLD | 2 | 142.60 @ 2.2 MHz | 8.7 | 504 | 0.47 | 1.690 | 500 |
MSD1278-684KLD | 2 | 165.00 @ 1.9 MHz | 7.4 | 612 | 0.41 | 2.290 | 500 |
MSD1278-824KLD | 2 | 138.00 @ 1.8 MHz | 6.9 | 738 | 0.39 | 2.550 | 500 |
MSD1278-105KLD | 2 | 154.00 @ 1.7 MHz | 6.0 | 900 | 0.37 | 2.830 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 8,7 | 0,5 |