M2022-ALP

M2022-ALPLC

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $2.36
300 $1.87
600 $1.39
1200 $1.03
2400 $0.77
4800 $0.59

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 라인 공통 모드
피크 임피던스 (kΩ)
차단
주파수 (MHz) 2
인덕턴스
최소 (µH) 3
Irms (mA) DCR max (mΩ) 4 절연
전압 (Vrms) 5
M2022-ALPLC 2 40.0 @ 160 MHz 120 3.6 500 990 50
메모
  1. When ordering, please specify packaging codes: e.g. M2022-ALC, M2022-ALPLC,  or M2022-ASLC.
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance is per winding, measured at 10 MHz.
  4. DCR is per winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Winding to winding isolation (hipot) tested for one minute.

종단 처리:

  • RoHS compliant gold over nickel over moly-manganese.

패키지:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2200 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs Frequency

회로도

schematic.png

물리적 특성

                      M2022-A, M2022-ALP

m2022a.gif      


                               M2022-AS
m2022as-(1).gif

 
  A max B max C max D ref E ref F ref G min H
M2022-AL 0.195 0.150 0.135 0.070 0.100 0.178 0.04 0.03
4,95 3,81 3,43 1,78 2,54 4,52 1,02 0,76
M2022-ALPL 0.195 0.150 0.079 0.070 0.100 0.178 0.04 0.03
4,95 3,81 2,01 1,78 2,54 4,52 1,02 0,76
M2022-ASL 0.231 0.196 0.150 0.107 0.100 0.178 0.04 0.03
5,87 4,98 3,81 2,72 2,54 4,52 1,02 0,76


m2022pad.gif              m2022lnd.gif              

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
  7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
M2022-AL 600 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,7 0,3
M2022-ALPL 600 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 2,25 0,3
M2022-ASL 600 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,94 0,25
* Special order

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
M2022-AL 155 mg; M2022-ALPL 85.5 mg; M2022-ASL 319 mg
패키지:
600 per 7″ reel; 2200 per 13″ reel
Plastic tape: 12 mm wide, 8 mm pocket spacing
M2022-AL: 0.3 mm thick, 3.7 mm pocket depth
M2022-ALP: 0.3 mm thick, 2.25 mm pocket depth
M2022-AS: 0.25 mm thick, 3.94 mm pocket depth