LPD5030-333

LPD5030-333MRC

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $1.14
375 $0.95
750 $0.65
1500 $0.55
3000 $0.45
6000 $0.42

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 라인 공통 모드
피크 임피던스 (kΩ)
차단
주파수 (MHz) 2
인덕턴스
최소 (µH) 3
Irms (A) 4 DCR max (Ω) 5 절연
전압 (Vrms) 6
LPD5030-333MRC 2 34.28 @ 19.0 MHz 67.0 26 0.60 0.565 100
메모
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. LPD5030-224MRC
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance shown for each winding, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.
  4. Irms: Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  5. DCR is for each winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. Interwinding isolation (hipot) tested for one minute.

종단 처리:

  • R = Matte tin over nickel over silver.
  • Q = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5)(Special order, added cost)
  • P = non-RoHS tin-lead (63/37)(Special order, added cost)

패키지:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (750 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2500 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C with Irms current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+125°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs Frequency

회로도

LPD_CM_Choke_Schematic.gif

물리적 특성

lpd5030d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_aj.gif
750 2500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,1 0,32
* Special order

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
210 – 225 mg
Winding to Winding Isolation:
100 Vrms, one minute
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
권장 픽앤플레이스 노즐:
OD: 5 mm; ID: ≤ 2.5 mm
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈