DLF 2500

DLF 2500L, DLF 2500CL

RoHS 준수 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $5.91
100 $4.83
350 $3.63
700 $2.17
1400 $1.70
2800 $1.45
5000 $1.33

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
D303 17 (4 of each) $75.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 라인 공통 모드
피크 임피던스 (kΩ)
차단
주파수 (MHz) 2
인덕턴스
최소 (µH) 3
Irms (mA) DCR max (mΩ) 4 절연
전압 (Vrms) 5
DLF 2500L 2 1.55 @ 14 MHz 610 24 500 45 300
메모
  1. For optional cover add "C" to part number just before the "L": e.g. DLF 8500CL. Not available on 3500, 4000 and 4500 parts.
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB.
  3. Inductance is per winding.
  4. DCR is per winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Interwinding isolation measured for one minute.

종단 처리:

  • Tin-silver over tin over phos bronze.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs Frequency

Impedance vs Frequency

회로도

dlfs.gif

물리적 특성

Without Optional Cover 

dlfd.jpg

 

With Optional Cover 

dlfdc.jpg

 
Part Number Weight typ (g) Packaging
DLF 2000L 0.74 75 per tube
DLF 2000CL 1.32 64 per tube
DLF 2500L 0.78 75 per tube
DLF 2500CL 1.36 64 per tube
DLF 3000L 0.83 75 per tube
DLF 3000CL 1.41 64 per tube
DLF 3500L 0.91 75 per tube
DLF 4000L 0.95 55 per tube
DLF 4500L 1.09 55 per tube
DLF 8000L 1.56 27 per tube
DLF 8000CL 2.7 25 per tube
DLF 8500L 2.22 27 per tube
DLF 8500CL 3.36 25 per tube

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
0.74 g - 3.36 g