Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 라인 |
공통 모드 피크 임피던스 (kΩ) |
차단 주파수 (MHz) 2 |
인덕턴스 최소 (µH) 3 |
Irms (mA) | DCR max (mΩ) 4 |
절연 전압 (Vrms) 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLF 8000L | 8 | 2.03 @ 8.3 MHz | 200 | 28 | 100 | 100 | 300 |
DLF 8500L | 8 | 0.60 @ 40 MHz | 1000 | 5 | 500 | 45 | 300 |
DLF 4000L | 4 | 2.13 @ 12 MHz | 390 | 28 | 100 | 100 | 300 |
DLF 4500L | 4 | 1.62 @ 14 MHz | 730 | 24 | 500 | 45 | 300 |
DLF 3000L | 3 | 1.98 @ 13 MHz | 650 | 28 | 100 | 100 | 300 |
DLF 3500L | 3 | 1.45 @ 15 MHz | 670 | 24 | 500 | 45 | 300 |
DLF 2000L | 2 | 2.03 @ 14 MHz | 660 | 28 | 100 | 100 | 300 |
DLF 2500L | 2 | 1.55 @ 14 MHz | 610 | 24 | 500 | 45 | 300 |
Part Number | Weight typ (g) | Packaging |
---|---|---|
DLF 2000L | 0.74 | 75 per tube |
DLF 2000CL | 1.32 | 64 per tube |
DLF 2500L | 0.78 | 75 per tube |
DLF 2500CL | 1.36 | 64 per tube |
DLF 3000L | 0.83 | 75 per tube |
DLF 3000CL | 1.41 | 64 per tube |
DLF 3500L | 0.91 | 75 per tube |
DLF 4000L | 0.95 | 55 per tube |
DLF 4500L | 1.09 | 55 per tube |
DLF 8000L | 1.56 | 27 per tube |
DLF 8000CL | 2.7 | 25 per tube |
DLF 8500L | 2.22 | 27 per tube |
DLF 8500CL | 3.36 | 25 per tube |