DFT7160-475B

DFT7160-475BLC

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.98
500 $1.54
1000 $1.21
2000 $1.08
5000 $0.95

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 라인 공통 모드
피크 임피던스 (kΩ)
차단
주파수 (MHz) 2
인덕턴스
최소 (mH) 3
누설
인덕턴스
최대 (µH)
Irms (mA) 4 DCR max (Ω) 5 절연
전압 (Vrms) 6
DFT7160-475BLC 2 13.5 @ 3.0 MHz 440 3.3 0.260 500 0.600 250
메모
  1. When ordering, please specify packaging codes: e.g. DFT7160-475BLC
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance measured at test frequency using an Agilent/HP 4286A impedance analyzer and a Coilcraft SMD-A fixture
  4. Irms: Current that causes a 20°C temperature rise from 25°C ambient.
  5. DCR is specified per winding at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. 250 Vrms, one minute isolation (hipot) between windings.

종단 처리:

  • RoHS compliant matte tin over nickel over phos-bronze.

패키지:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (250 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1000 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C with Irms current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +105°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+105°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Attenuation vs Frequency

Attenuation vs Frequency

Impedance vs Frequency

Impedance vs Frequency

회로도

schematic.png

물리적 특성

dft7160d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
250 1000* 178/330 60/100 13 20,4 14,4 16 12 4 2 4,8 0,4
*Special order

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
225 – 270 mg
Winding to Winding Isolation:
250 Vrms, one minute