Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 라인 |
공통 모드 피크 임피던스 (kΩ) |
차단 주파수 (MHz) 2 |
인덕턴스 최소 (mH) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) |
Irms (mA) 4 | DCR max (Ω) 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFT7160-105BLC | 2 | 3.12 @ 6.0 MHz | 420 | 0.70 | 0.104 | 900 | 0.210 | 250 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 20,4 | 14,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4,8 | 0,4 |