DFT4532-474B

DFT4532-474BLC

RoHS 준수 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.79
200 $3.05
600 $1.85
1200 $1.43
3000 $1.22
6000 $1.12

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 라인 공통 모드
피크 임피던스 (kΩ)
차단
주파수 (kHz) 2
인덕턴스
최소 (mH) 3
누설
인덕턴스
최대 (µH)
Irms (mA) 4 DCR max (Ω) 5 절연
전압 (Vrms) 6
DFT4532-474BLC 2 3.04 @ 9.6 MHz 490 0.329 0.13 350 0.380 250
메모
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. DFT4532-474BLC
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance is for each winding, measured at 100 kHz using a Voltech AT3600 or equivalent.
  4. Irms: Current that causes a 20°C temperature rise from 25°C ambient.
  5. DCR is specified per winding at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. 250 Vrms, one minute isolation (hipot) between windings.

종단 처리:

  • L = RoHS compliant matte tin over nickel over phos-bronze.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37)(Special order, added cost)

패키지:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2000 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C with Irms current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +105°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+105°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Attenuation vs Frequency

Attenuation vs Frequency

Impedance vs Frequency

Impedance vs Frequency

회로도

schematic.png

물리적 특성

dft4532d.gif  

dims_inches_mm.gif

부품 표식

 
Part number Value marking
DFT4532-513BLC 5
DFT4532-513SLC 6
DFT4532-104BLC 1
DFT4532-224BLC 2
DFT4532-334BLC 3
DFT4532-474BLC 4

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
600 2000* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,43 0,4
*Special order

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
78 – 86 mg
패키지:
600/7″ reel; 2000/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.4 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.43 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

관련 제품

관련 제품 시리즈