Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 라인 |
공통 모드 피크 임피던스 (kΩ) |
차단 주파수 (kHz) 2 |
인덕턴스 최소 (mH) 3 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) |
Irms (mA) 4 | DCR max (Ω) 5 |
절연 전압 (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFT4532-513BLC | 2 | 2.01 @ 61 MHz | 670 | 0.036 | 0.10 | 370 | 0.320 | 250 |
DFT4532-513SLC | 2 | 1.92 @ 99 MHz | 28.0 | 0.036 | 1.6 | 370 | 0.320 | 250 |
DFT4532-104BLC | 2 | 0.64 @ 9.7 MHz | 900 | 0.070 | 0.070 | 500 | 0.200 | 250 |
DFT4532-224BLC | 2 | 1.40 @ 13 MHz | 650 | 0.154 | 0.080 | 400 | 0.270 | 250 |
DFT4532-334BLC | 2 | 1.96 @ 9.6 MHz | 520 | 0.231 | 0.10 | 370 | 0.320 | 250 |
DFT4532-474BLC | 2 | 3.04 @ 9.6 MHz | 490 | 0.329 | 0.13 | 350 | 0.380 | 250 |
Part number | Value marking |
---|---|
DFT4532-513BLC | 5 |
DFT4532-513SLC | 6 |
DFT4532-104BLC | 1 |
DFT4532-224BLC | 2 |
DFT4532-334BLC | 3 |
DFT4532-474BLC | 4 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,43 | 0,4 |