1812CAN-513

1812CAN-513NRC

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $1.48
100 $1.35
250 $1.22
500 $1.10
1000 $0.97
2500 $0.84
5000 $0.71

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 라인 인덕턴스 (µH) 2
(허용 오차: ±30%)
Irms (mA) 3 DCR max (Ω) 4 절연
전압 (Vrms) 5
1812CAN-513NRC 2 51 300 0.59 250
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. 1812CAN-104NRC
  2. Inductance is per winding, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4263B LCR meter and a Coilcraft CCF 1113 fixture.
  3. Equal current when applied to each winding simultaneously that causes a 25°C temperature rise from 125°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  4. DCR is specified per winding, measured 25°C on a Keithley 580 micro-ohmmeter and a Coilcraft CCF 858 fixture. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Winding to winding isolation (hipot) tested for one minute.

종단 처리:

  • RoHS compliant matte tin over nickel over silverpalladium-glass frit.

패키지:

  • C = 7" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2200 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C with Irms current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +150°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+150°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs Frequency

회로도

schematic.png

물리적 특성

1812cand.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif


 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
600 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,05 0,3
* Special order

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
120 – 130 mg