Close up of C398

C398 Transformers Designer's Kit

Transformers

Designer's Kit, PoE300 transformers, RoHS
  • 출력 전압: 3.3 V - 24 V
  • 지원: Flyback, 30 W
  • 값의 수: 5 (3 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $50.00
3 $49.00
5 $43.00
7 $38.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C398의 키트 내용물 보충

5 (3 of each)

POE300 Flyback Transformers  for PoE Plus Applications

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (µH) 허용 오차 (%) DCR max (Ω) 입력 전압 (V) 절연
전압 (V)
POE300F-33LD 3 42 10 0.070 36 - 72 1500
POE300F-50LD 3 42 10 0.069 36 - 72 1500
POE300F-12LD 3 42 10 0.061 36 - 72 1500
POE300F-19LD 3 42 10 0.060 36 - 72 1500
POE300F-24LD 3 42 10 0.060 36 - 72 1500