Close up of C395

C395

PoE EP Transformers

Designer's Kit, PoE EP transformers, RoHS
  • 출력 전압: 1.8 V - 12 V
  • 지원: 3, 7 and 13 W
  • 값의 수: 9 (2 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $50.00
3 $49.00
5 $43.00
7 $38.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C395의 키트 내용물 보충

9 (2 of each)

POExxP Flyback Transformers  for Power over Ethernet

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (µH) 허용 오차 (%) DCR max (Ω) 입력 전압 (V) 절연
전압 (V)
POE30P-33LD 2 310 10 1.0 36 - 72 1500
POE30P-50LD 2 310 10 1.0 36 - 72 1500
POE30P-12LD 2 310 10 1.0 36 - 72 1500
POE70P-33LD 2 155 10 0.41 36 - 72 1500
POE70P-50LD 2 155 10 0.41 36 - 72 1500
POE70P-12LD 2 155 10 0.41 36 - 72 1500
POE13P-33LD 2 127 10 0.26 36 - 72 1500
POE13P-50LD 2 127 10 0.22 36 - 72 1500
POE13P-12LD 2 127 10 0.20 36 - 72 1500