제품 | 포함된 유닛 | 인덕턴스 pri (µH) | 인덕턴스 sec (µH) | DCR pri (mΩ) | DCR sec (mΩ) | 대역폭 (MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|
WBC1-1LC | 3 | 10 | 10 | 120 | 120 | 0.4 — 600 |
WBC1-1TLC | 3 | 9.5 | 9.5 | 75.0 | 75.0 | 0.25 — 750 |
WBC16-1TLC | 3 | 5.0 | 80 | 80.0 | 230 | 0.6 — 300 |
WBC2-1TLC | 3 | 10 | 20 | 120 | 150 | 0.2 — 500 |
WBC3-1TLC | 3 | 9.0 | 27 | 100 | 150 | 0.3 — 900 |
WBC4-14LC | 3 | 2.0 | 8.0 | 50.0 | 100 | 1.5 — 1200 |
WBC4-1TLC | 3 | 9.0 | 36 | 55.0 | 120 | 0.25 — 750 |
WBC4-1WLC | 3 | 5.0 | 20 | 80.0 | 120 | 0.5 — 1000 |
WBC4-4LC | 3 | 9.0 | 36 | 60.0 | 120 | 0.25 — 800 |
WBC4-6TLC | 3 | 9.0 | 36 | 80.0 | 200 | 0.3 — 700 |
WBC8-1LC | 3 | 22 | 176 | 120 | 310 | 0.15 — 600 |
WBC9-1LC | 3 | 9.0 | 81 | 80.0 | 230 | 0.3 — 500 |