Close up of C382

C382

Miniature PoE Transformers

Designer's Kit, PoE transformers, RoHS
  • 출력 전압: 1.8 V - 12 V
  • 지원: 6 W
  • 값의 수: 10 (2 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $50.00
3 $49.00
5 $43.00
7 $38.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C382의 키트 내용물 보충

10 (2 of each)

Miniature Flyback Transformers  for Power over Ethernet

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (µH) 허용 오차 (%) DCR max (Ω) 입력 전압 (V) 절연
전압 (V)
POE60D-18LD 2 75 10 0.31 36 - 72 1500
POE60D-25LD 2 80 10 0.22 36 - 72 1500
POE60D-33LD 2 85 10 0.29 36 - 72 1500
POE60D-50LD 2 90 10 0.27 36 - 72 1500
POE60D-12LD 2 95 10 0.27 36 - 72 1500
POE60C-18LD 2 167 10 0.30 36 - 72 1500
POE60C-25LD 2 177 10 0.35 36 - 72 1500
POE60C-33LD 2 184 10 0.29 36 - 72 1500
POE60C-50LD 2 193 10 0.34 36 - 72 1500
POE60C-12LD 2 204 10 0.29 36 - 72 1500