Close up of C372

C372

PoE Transformers

Designer's Kit, PoE transformers, RoHS
  • 출력 전압: 1.8 V - 12 V
  • 지원: 6 and 13 W
  • 값의 수: 10 (2 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $50.00
3 $49.00
5 $43.00
7 $38.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C372의 키트 내용물 보충

10 (2 of each)

Flyback Transformers  for Power over Ethernet

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (µH) 허용 오차 (%) DCR max (Ω) 입력 전압 (V) 절연
전압 (V)
POE13F-18LD 2 45 10 0.20 36 - 72 1500
POE13F-25LD 2 35 10 0.095 36 - 72 1500
POE13F-33LD 2 40 10 0.14 36 - 72 1500
POE13F-50LD 2 40 10 0.13 36 - 72 1500
POE13F-12LD 2 35 10 0.095 36 - 72 1500
POE60F-18LD 2 75 10 0.20 36 - 72 1500
POE60F-25LD 2 55 10 0.095 36 - 72 1500
POE60F-33LD 2 65 10 0.14 36 - 72 1500
POE60F-50LD 2 60 10 0.13 36 - 72 1500
POE60F-12LD 2 55 10 0.095 36 - 72 1500