Close up of C471

C471

Chip Inductors

Designer's Kit, 0201AF, 10% tolerance, SM Chip Inductors, RoHS, halogen-free
  • 인덕턴스 범위: 33 nH - 200 nH
  • 값의 수: 8 (20 of each)
  • 패키지: Binder
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $45.00
3 $43.34
5 $38.52
7 $33.71

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C471의 키트 내용물 보충

8 (20 of each)

0201AF (0603)   Ferrite Chip Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (nH) 허용 오차 (%) SRF (GHz) DCR (Ω) Irms (mA)
0201AF-330XKRW 20 33 10 3.4 0.15 340
0201AF-510XKRW 20 51 10 2.9 0.30 280
0201AF-680XKRW 20 68 10 2.6 0.33 220
0201AF-910XKRW 20 91 10 2.4 0.37 200
0201AF-111XKRW 20 110 10 2.1 0.48 170
0201AF-141XKRW 20 140 10 2.0 0.65 160
0201AF-171XKRW 20 170 10 1.9 0.86 140
0201AF-201XKRW 20 200 10 1.7 1.3 110