사이트 설정

창고
언어 설정
통화 설정
리소스
비디오 라이브러리
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

C394-2

Air Core Inductors

Designer's Kit, 1508/2508 inductors, 2% tol, RoHS
  • 인덕턴스 범위: 5.5 nH - 27 nH
  • 값의 수: 7 (10 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $70.00
3 $68.00
5 $60.00
7 $53.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C394-2의 키트 내용물 보충

7 (10 of each)

1508/2508 Series  Low Profile Mini Spring™ Air Core Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (nH) 허용 오차 (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (A)
1508-5N5GLC 10 5.5 2 5.0 2.6 4.0
1508-9N0GLC 10 9.0 2 4.0 3.4 4.0
1508-13NGLC 10 13 2 3.0 3.9 4.0
2508-16NGLC 10 16 2 3.0 5.2 4.0
2508-18NGLC 10 18 2 2.9 6.0 4.0
2508-23NGLC 10 23 2 2.6 6.8 4.0
2508-27NGLC 10 27 2 2.3 7.9 4.0