Close up of C373

C373

High Current Chip Inductors

Designer's Kit, 0402PA chip inductors, RoHS, halogen-free
  • 인덕턴스 범위: 0.78 nH - 8.2 nH
  • 값의 수: 7 (20 of each)
  • 패키지: Binder
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $40.00
3 $39.00
5 $35.00
7 $30.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C373의 키트 내용물 보충

7 (20 of each)

0402PA (1005)  High Current Ceramic Chip Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (nH) 허용 오차 (%) SRF (GHz) DCR (Ω) Irms (mA)
0402PA-0N8XJRW 20 0.78 5 15.2 0.018 1860
0402PA-1N9XJRW 20 1.9 5 12.5 0.022 1700
0402PA-3N4XJRW 20 3.4 5 7.2 0.030 1500
0402PA-3N5XJRW 20 3.5 5 8.8 0.035 1400
0402PA-5N8XJRW 20 5.8 5 5.5 0.045 1300
0402PA-6N2XJRW 20 6.2 5 5.0 0.055 1150
0402PA-8N2XJRW 20 8.2 5 4.7 0.060 1100