Close up of C351

C351

High Q Chip Inductors

Designer's Kit, 0604HQ chip inductors, 5% tol, RoHS
  • 인덕턴스 범위: 1.15 nH - 10.4 nH
  • 값의 수: 7 (10 of each)
  • 패키지: Binder
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $40.00
3 $39.00
5 $35.00
7 $30.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C351의 키트 내용물 보충

7 (10 of each)

0604HQ (1610)  High Q Ceramic Chip Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (nH) 허용 오차 (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (A)
0604HQ-1N1XJRC 10 1.15 5 12.3 21.0 3.0
0604HQ-2N6XJRC 10 2.6 5 9.3 26.0 2.0
0604HQ-4N5XJRC 10 4.5 5 5.8 32.0 1.8
0604HQ-5N0XJRC 10 5.0 5 5.3 32.0 1.6
0604HQ-6N8XJRC 10 6.8 5 4.7 35.0 1.8
0604HQ-7N6XJRC 10 7.6 5 4.4 35.0 1.5
0604HQ-10NXJRC 10 10.4 5 4.1 37.0 1.5