사이트 설정

창고
언어 설정
통화 설정
리소스
비디오 라이브러리
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

C319

Air Core Inductors

Designer's Kit, Maxi Springs, 5% tol, RoHS
  • 인덕턴스 범위: 90 nH - 538 nH
  • 값의 수: 12 (8 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $40.00
3 $39.00
5 $35.00
7 $30.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C319의 키트 내용물 보충

12 (8 of each)

132-xxSM Series  Maxi Spring™ Air Core Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (nH) 허용 오차 (%) SRF (MHz) DCR (mΩ) Irms (A)
132-09SMJLD 8 90 5 1140 15.0 3.5
132-10SMJLD 8 111 5 1020 15.0 3.5
132-11SMJLD 8 130 5 900 20.0 3.0
132-12SMJLD 8 169 5 875 25.0 3.0
132-13SMJLD 8 206 5 800 30.0 3.0
132-14SMJLD 8 222 5 730 35.0 3.0
132-15SMJLD 8 246 5 685 35.0 3.0
132-16SMJLD 8 307 5 660 35.0 3.0
132-17SMJLD 8 380 5 590 50.0 2.5
132-18SMJLD 8 422 5 540 60.0 2.5
132-19SMJLD 8 491 5 535 65.0 2.0
132-20SMJLD 8 538 5 490 90.0 2.0