Close up of C308-2

C308-2

Air Core Inductors

Designer's Kit, Micro Springs, 2% tol, RoHS
  • 인덕턴스 범위: 1.65 nH - 12.55 nH
  • 값의 수: 9 (12 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $60.00
3 $58.00
5 $52.00
7 $45.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C308-2의 키트 내용물 보충

9 (12 of each)

0906/1606 Series  Micro Spring™ Air Core Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (nH) 허용 오차 (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (A)
0906-2KLC 12 1.65 10 10.0 4.0 1.6
0906-3GLC 12 2.55 2 8.2 5.0 1.6
0906-4GLC 12 3.85 2 7.5 6.0 1.6
0906-5GLC 12 5.4 2 7.0 8.0 1.6
1606-6GLC 12 5.6 2 6.5 9.0 1.6
1606-7GLC 12 7.15 2 6.0 10.0 1.6
1606-8GLC 12 8.8 2 6.0 12.0 1.6
1606-9GLC 12 9.85 2 5.2 13.0 1.6
1606-10GLC 12 12.55 2 4.6 14.0 1.6