Close up of C517

C517

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XGL4012, 20% tolerance, Shielded power inductors, RoHS, halogen-free
  • 인덕턴스 범위: 0.10 µH - 1.2 µH
  • 현재 범위: 6.0 A - 21.5 A
  • 값의 수: 7 (3 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $45.00
3 $40.50
5 $36.00
7 $31.50

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C517의 키트 내용물 보충

7 (3 of each)

XGL4012 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (µH) 허용 오차 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL4012-101MEC 3 0.10 20 270 21.5 19.7
XGL4012-221MEC 3 0.22 20 160 14.4 14.7
XGL4012-381MEC 3 0.38 20 110 10.7 12.0
XGL4012-451MEC 3 0.45 20 105 9.9 10.9
XGL4012-601MEC 3 0.60 20 88.0 8.4 9.0
XGL4012-102MEC 3 1.0 20 67.0 6.6 7.0
XGL4012-122MEC 3 1.2 20 58.0 6.0 6.6