제품 | 포함된 유닛 | 인덕턴스 (µH) | 허용 오차 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XGL1010-271MED | 3 | 0.27 | 20 | 96.0 | 117 | 54.0 |
XGL1010-521MED | 3 | 0.52 | 20 | 56.0 | 76.0 | 52.0 |
XGL1010-801MED | 3 | 0.80 | 20 | 47.0 | 64.0 | 48.0 |
XGL1010-122MED | 3 | 1.2 | 20 | 37.0 | 50.0 | 41.5 |
XGL1010-152MED | 3 | 1.5 | 20 | 31.0 | 45.0 | 40.7 |
XGL1010-222MED | 3 | 2.2 | 20 | 25.0 | 36.0 | 33.0 |
XGL1010-332MED | 3 | 3.3 | 20 | 21.0 | 34.0 | 26.0 |
XGL1010-472MED | 3 | 4.7 | 20 | 18.0 | 29.0 | 24.7 |
XGL1010-562MED | 3 | 5.6 | 20 | 16.0 | 24.0 | 24.0 |
XGL1010-682MED | 3 | 6.8 | 20 | 14.0 | 22.0 | 21.2 |
XGL1010-822MED | 3 | 8.2 | 20 | 13.0 | 20.0 | 18.7 |
XGL1010-103MED | 3 | 10 | 20 | 12.0 | 18.0 | 18.2 |
XGL1010-153MED | 3 | 15 | 20 | 10.0 | 16.0 | 15.4 |
XGL1010-223MED | 3 | 22 | 20 | 8.0 | 13.0 | 13.2 |
XGL1010-333MED | 3 | 33 | 20 | 6.6 | 10.0 | 8.5 |
XGL1010-473MED | 3 | 47 | 20 | 4.9 | 8.4 | 7.0 |
XGL1010-563MED | 3 | 56 | 20 | 4.6 | 7.6 | 6.3 |