제품 | 포함된 유닛 | 인덕턴스 (µH) | 허용 오차 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XGL5020-161MEC | 3 | 0.16 | 20 | 150 | 27.0 | 29.4 |
XGL5020-331MEC | 3 | 0.33 | 20 | 90.0 | 18.8 | 24.4 |
XGL5020-471MEC | 3 | 0.47 | 20 | 75.0 | 15.7 | 22.1 |
XGL5020-561MEC | 3 | 0.56 | 20 | 70.0 | 15.2 | 19.4 |
XGL5020-681MEC | 3 | 0.68 | 20 | 65.0 | 14.0 | 17.6 |
XGL5020-821MEC | 3 | 0.82 | 20 | 55.0 | 12.3 | 17.1 |
XGL5020-901MEC | 3 | 0.90 | 20 | 50.0 | 11.8 | 15.6 |
XGL5020-102MEC | 3 | 1.0 | 20 | 50.0 | 11.4 | 15.0 |
XGL5020-122MEC | 3 | 1.2 | 20 | 40.0 | 10.0 | 13.3 |
XGL5020-152MEC | 3 | 1.5 | 20 | 38.0 | 8.9 | 12.8 |
XGL5020-182MEC | 3 | 1.8 | 20 | 35.0 | 8.3 | 11.7 |
XGL5020-222MEC | 3 | 2.2 | 20 | 30.0 | 7.6 | 10.7 |
XGL5020-332MEC | 3 | 3.3 | 20 | 25.0 | 6.5 | 9.4 |
XGL5020-472MEC | 3 | 4.7 | 20 | 20.0 | 5.3 | 7.9 |
XGL5020-562MEC | 3 | 5.6 | 20 | 19.0 | 4.9 | 5.9 |
XGL5020-682MEC | 3 | 6.8 | 20 | 18.0 | 4.5 | 4.9 |
XGL5020-822MEC | 3 | 8.2 | 20 | 16.0 | 4.1 | 4.5 |