Close up of C490

C490

Shielded Power Inductors

Shielded Power Inductors XGL3520
  • 인덕턴스 범위: 100 nH - 4.7 µH
  • 현재 범위: 2.3 A - 15.9 A
  • 값의 수: 14 (3 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $55.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

28 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
Up to: 2 weeks lead time for high volume orders

C490의 키트 내용물 보충

14 (3 of each)

XGL3520 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (µH) 허용 오차 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL3520-101MEC 3 0.10 20 360 15.9 26.2
XGL3520-201MEC 3 0.20 20 210 11.4 22.1
XGL3520-301MEC 3 0.30 20 165 9.7 19.1
XGL3520-451MEC 3 0.45 20 120 7.8 16.4
XGL3520-561MEC 3 0.56 20 105 6.9 13.6
XGL3520-681MEC 3 0.68 20 100 6.6 12.4
XGL3520-821MEC 3 0.82 20 95.0 6.2 10.4
XGL3520-102MEC 3 1.0 20 80.0 5.4 10.1
XGL3520-122MEC 3 1.2 20 75.0 4.7 8.6
XGL3520-152MEC 3 1.5 20 65.0 4.1 7.8
XGL3520-182MEC 3 1.8 20 60.0 4.0 6.6
XGL3520-222MEC 3 2.2 20 50.0 3.7 6.0
XGL3520-332MEC 3 3.3 20 40.0 2.8 5.1
XGL3520-472MEC 3 4.7 20 35.0 2.3 4.3