Close up of C489

C489

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XGL3530, 20% tolerance, SM power inductors, RoHS, halogen-free
  • 인덕턴스 범위: 100 nH - 6.8 µH
  • 현재 범위: 2.1 A - 16.5 A
  • 값의 수: 15 (3 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $55.00
3 $53.00
5 $48.00
7 $42.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C489의 키트 내용물 보충

15 (3 of each)

XGL3530 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (µH) 허용 오차 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL3530-101MEC 3 0.10 20 320 16.5 27.5
XGL3530-201MEC 3 0.20 20 220 11.8 22.4
XGL3530-331MEC 3 0.33 20 160 9.1 18.5
XGL3530-451MEC 3 0.45 20 140 7.8 15.9
XGL3530-601MEC 3 0.60 20 110 7.4 14.7
XGL3530-701MEC 3 0.70 20 100 7.3 12.9
XGL3530-821MEC 3 0.82 20 95.0 6.7 12.5
XGL3530-102MEC 3 1.0 20 82.0 6.2 11.7
XGL3530-122MEC 3 1.2 20 73.0 5.6 10.4
XGL3530-152MEC 3 1.5 20 66.0 5.2 8.8
XGL3530-222MEC 3 2.2 20 52.0 4.0 7.2
XGL3530-332MEC 3 3.3 20 43.0 3.3 5.4
XGL3530-472MEC 3 4.7 20 33.0 2.7 4.5
XGL3530-562MEC 3 5.6 20 30.0 2.4 4.1
XGL3530-682MEC 3 6.8 20 28.0 2.1 3.7