제품 | 포함된 유닛 | 인덕턴스 (µH) | 허용 오차 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XGL4030-450MEC | 3 | 0.045 | 20 | 680 | 42.5 | 36.0 |
XGL4030-131MEC | 3 | 0.13 | 20 | 265 | 26.5 | 27.0 |
XGL4030-271MEC | 3 | 0.27 | 20 | 160 | 19.3 | 24.2 |
XGL4030-301MEC | 3 | 0.30 | 20 | 130 | 17.0 | 24.0 |
XGL4030-401MEC | 3 | 0.40 | 20 | 120 | 15.5 | 22.5 |
XGL4030-471MEC | 3 | 0.47 | 20 | 100 | 14.2 | 21.2 |
XGL4030-621MEC | 3 | 0.62 | 20 | 82.0 | 12.7 | 15.0 |
XGL4030-761MEC | 3 | 0.76 | 20 | 72.0 | 11.8 | 14.2 |
XGL4030-102MEC | 3 | 1.0 | 20 | 65.0 | 10.3 | 13.0 |
XGL4030-122MEC | 3 | 1.2 | 20 | 55.0 | 9.2 | 12.2 |
XGL4030-152MEC | 3 | 1.5 | 20 | 50.0 | 8.8 | 10.2 |
XGL4030-222MEC | 3 | 2.2 | 20 | 40.0 | 7.0 | 8.7 |
XGL4030-332MEC | 3 | 3.3 | 20 | 30.0 | 5.3 | 7.5 |
XGL4030-472MEC | 3 | 4.7 | 20 | 26.0 | 4.4 | 6.6 |
XGL4030-562MEC | 3 | 5.6 | 20 | 25.0 | 4.2 | 5.5 |
XGL4030-682MEC | 3 | 6.8 | 20 | 22.0 | 3.7 | 4.7 |
XGL4030-822MEC | 3 | 8.2 | 20 | 20.0 | 3.5 | 4.2 |
XGL4030-103MEC | 3 | 10 | 20 | 18.5 | 3.1 | 3.9 |
XGL4030-123MEC | 3 | 12 | 20 | 17.0 | 2.7 | 3.4 |