Close up of C431

C431

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, EPL3010 power inductors, RoHS, halogen-free
  • 인덕턴스 범위: 300 nH - 22 µH
  • 현재 범위: 420 mA - 2.2 A
  • 값의 수: 7 (5 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $45.00
3 $44.00
5 $39.00
7 $34.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C431의 키트 내용물 보충

7 (5 of each)

EPL3010 Series  Shielded Power Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (µH) 허용 오차 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
EPL3010-301MLC 5 0.30 20 249 2.2 2.2
EPL3010-102MLC 5 1.0 20 151 1.8 1.7
EPL3010-152MLC 5 1.5 20 116 1.6 1.6
EPL3010-222MLC 5 2.2 20 98.0 1.3 1.3
EPL3010-472MLC 5 4.7 20 60.0 0.80 0.99
EPL3010-103MLC 5 10 20 38.0 0.48 0.70
EPL3010-223MLC 5 22 20 27.0 0.42 0.47