제품 | 포함된 유닛 | 인덕턴스 (µH) | 허용 오차 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
XAL4020-221MEC | 5 | 0.22 | 20 | 191 | 18.7 | 16.8 |
XAL4020-401MEC | 5 | 0.40 | 20 | 145 | 12.5 | 14.0 |
XAL4020-601MEC | 5 | 0.60 | 20 | 106 | 10.4 | 11.7 |
XAL4020-102MEC | 3 | 1.0 | 20 | 79.0 | 8.7 | 9.6 |
XAL4020-122MEC | 5 | 1.2 | 20 | 69.0 | 7.9 | 9.0 |
XAL4020-152MEC | 5 | 1.5 | 20 | 64.0 | 7.1 | 7.5 |
XAL4020-222MEC | 3 | 2.2 | 20 | 52.0 | 5.6 | 5.5 |
XAL4030-332MEC | 3 | 3.3 | 20 | 43.0 | 5.9 | 6.6 |
XAL4030-472MEC | 3 | 4.7 | 20 | 36.0 | 4.6 | 5.1 |
XAL4030-682MEC | 5 | 6.8 | 20 | 29.0 | 3.6 | 3.9 |
XAL4040-822MEC | 5 | 8.2 | 20 | 27.0 | 4.0 | 3.4 |
XAL4040-103MEC | 5 | 10 | 20 | 24.0 | 3.0 | 3.1 |
XAL4040-153MEC | 5 | 15 | 20 | 20.0 | 2.9 | 2.8 |