Close up of C428

C428

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XPL2010 power inductors, RoHS, halogen-free
이 제품은 단종되었으며 더 이상 구매하실 수 없습니다.
  • 인덕턴스 범위: 100 nH - 220 µH
  • 현재 범위: 161 mA - 4.6 A
  • 값의 수: 23 (5 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
  • 마운트: SMD
지금 구매:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.