제품 | 포함된 유닛 | 인덕턴스 (µH) | 허용 오차 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
SER1052-801MLC | 3 | 0.80 | 20 | 100 | 25.6 | 16.3 |
SER1052-102MLC | 3 | 1.0 | 20 | 95.0 | 17.5 | 16.3 |
SER1052-122MLC | 3 | 1.2 | 20 | 91.0 | 21.3 | 15.0 |
SER1052-132MLC | 3 | 1.3 | 20 | 81.0 | 17.2 | 16.3 |
SER1052-152MLC | 3 | 1.5 | 20 | 75.0 | 14.5 | 15.0 |
SER1052-182MLC | 3 | 1.8 | 20 | 70.0 | 14.3 | 15.0 |
SER1052-202MLC | 3 | 2.0 | 20 | 65.0 | 16.2 | 11.5 |
SER1052-222MLC | 3 | 2.2 | 20 | 58.0 | 10.0 | 16.3 |
SER1052-252MLC | 3 | 2.5 | 20 | 55.0 | 12.1 | 12.0 |
SER1052-322MLC | 3 | 3.2 | 20 | 53.0 | 8.5 | 15.0 |
SER1052-402MLC | 3 | 4.0 | 20 | 47.0 | 8.8 | 11.5 |
SER1052-432MLC | 3 | 4.3 | 20 | 44.0 | 7.0 | 12.0 |
SER1052-572MLC | 3 | 5.7 | 20 | 35.0 | 6.0 | 11.5 |