Close up of C402

C402

Shielded Low Profile Inductors

Designer's Kit, LPS3xxx/4xxx power inductors, RoHS, halogen-free
  • 인덕턴스 범위: 220 µH - 2200 µH
  • 현재 범위: 85 mA - 235 mA
  • 값의 수: 19 (3 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $95.00
3 $92.00
5 $82.00
7 $72.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C402의 키트 내용물 보충

19 (3 of each)

LPS3010 Series  Low Profile Shielded Power Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (µH) 허용 오차 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPS3010-224MRC 3 220 20 8.0 0.12 0.13

LPS3015 Series  Low Profile Shielded Power Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (µH) 허용 오차 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPS3015-224MRC 3 220 20 6.0 0.16 0.16

LPS4012 Series  Low Profile Shielded Power Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (µH) 허용 오차 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPS4012-224MRC 3 220 20 7.0 0.17 0.27
LPS4012-334MRC 3 330 20 7.0 0.15 0.23
LPS4012-474MRC 3 470 20 4.1 0.12 0.18
LPS4012-564MRC 3 560 20 3.5 0.12 0.14
LPS4012-684MRC 3 680 20 3.0 0.11 0.14
LPS4012-824MRC 3 820 20 3.0 0.095 0.13
LPS4012-105MRC 3 1000 20 3.0 0.095 0.13
LPS4012-155MRC 3 1500 20 2.5 0.090 0.12
LPS4012-185MRC 3 1800 20 2.0 0.087 0.10
LPS4012-225MRC 3 2200 20 1.0 0.085 0.090

LPS4018 Series  Low Profile Shielded Power Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (µH) 허용 오차 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPS4018-224MRC 3 220 20 6.5 0.24 0.30
LPS4018-334MRC 3 330 20 5.5 0.20 0.23
LPS4018-474MRC 3 470 20 4.5 0.17 0.20
LPS4018-564MRC 3 560 20 4.1 0.15 0.18
LPS4018-684MRC 3 680 20 3.5 0.14 0.16
LPS4018-824MRC 3 820 20 2.9 0.13 0.14
LPS4018-105MRC 3 1000 20 2.8 0.11 0.13