Close up of C400

C400

Shielded Coupled Inductors

Designer's Kit, MSD1278 power inductors, RoHS
  • 인덕턴스 범위: 4.7 µH - 1000 µH
  • 현재 범위: 1.1 A - 14.9 A
  • 값의 수: 29 (3 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $95.00
3 $92.00
5 $82.00
7 $72.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C400의 키트 내용물 보충

29 (3 of each)

MSD1278 Series  Shielded Coupled Power Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스
최소 (µH)
절연
전압 (V)
DCR max (Ω) Irms (A)
MSD1278-472MLD 3 3.8 500 0.038 3.2
MSD1278-562MLD 3 4.5 500 0.046 2.9
MSD1278-682MLD 3 5.4 500 0.048 2.8
MSD1278-822MLD 3 6.6 500 0.050 2.8
MSD1278-103MLD 3 8.0 500 0.058 2.6
MSD1278-123MLD 3 9.6 500 0.062 2.5
MSD1278-153MLD 3 12 500 0.072 2.3
MSD1278-183MLD 3 14 500 0.080 2.2
MSD1278-223MLD 3 18 500 0.096 2.0
MSD1278-273MLD 3 22 500 0.12 1.8
MSD1278-333MLD 3 26 500 0.15 1.6
MSD1278-393MLD 3 31 500 0.16 1.5
MSD1278-473MLD 3 38 500 0.18 1.5
MSD1278-563MLD 3 45 500 0.19 1.4
MSD1278-683MLD 3 54 500 0.21 1.4
MSD1278-823MLD 3 66 500 0.28 1.2
MSD1278-104MLD 3 80 500 0.30 1.1
MSD1278-124KLD 3 108 500 0.41 0.96
MSD1278-154KLD 3 135 500 0.46 0.91
MSD1278-184KLD 3 162 500 0.51 0.86
MSD1278-224KLD 3 198 500 0.69 0.74
MSD1278-274KLD 3 243 500 0.90 0.65
MSD1278-334KLD 3 297 500 1.0 0.61
MSD1278-394KLD 3 351 500 1.1 0.58
MSD1278-474KLD 3 423 500 1.4 0.50
MSD1278-564KLD 3 504 500 1.7 0.47
MSD1278-684KLD 3 612 500 2.3 0.41
MSD1278-824KLD 3 738 500 2.6 0.39
MSD1278-105KLD 3 900 500 2.8 0.37