Close up of C381

C381

Shielded Power Inductors

Designer's Kit, MSS4020 power inductors, RoHS
  • 인덕턴스 범위: 3.3 µH - 100 µH
  • 현재 범위: 200 mA - 1.2 A
  • 값의 수: 18 (3 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $55.00
3 $53.00
5 $48.00
7 $42.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C381의 키트 내용물 보충

18 (3 of each)

MSS4020 Series  Shielded Surface Mount Power Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (µH) 허용 오차 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
MSS4020-332MLD 3 3.3 20 109 1.2 1.6
MSS4020-472MLD 3 4.7 20 93.0 0.95 1.5
MSS4020-562MLD 3 5.6 20 85.0 0.89 1.4
MSS4020-682MLD 3 6.8 20 75.0 0.83 1.3
MSS4020-822MLD 3 8.2 20 70.0 0.77 1.2
MSS4020-103MLD 3 10 20 63.0 0.67 1.2
MSS4020-123MLD 3 12 20 55.0 0.60 1.0
MSS4020-153MLD 3 15 20 50.0 0.58 0.95
MSS4020-183MLD 3 18 20 42.0 0.52 0.85
MSS4020-223MLD 3 22 20 38.0 0.49 0.80
MSS4020-273MLD 3 27 20 35.0 0.39 0.71
MSS4020-333MLD 3 33 20 31.0 0.38 0.67
MSS4020-393MLD 3 39 20 28.5 0.36 0.58
MSS4020-473MLD 3 47 20 28.0 0.31 0.56
MSS4020-563MLD 3 56 20 22.0 0.29 0.47
MSS4020-683MLD 3 68 20 18.0 0.26 0.43
MSS4020-823MLD 3 82 20 17.0 0.23 0.40
MSS4020-104MLD 3 100 20 15.0 0.20 0.36