Close up of C377

C377

Power Inductors

Designer's Kit, DO1608C power inductors, RoHS
  • 인덕턴스 범위: 1.0 µH - 1000 µH
  • 현재 범위: 100 mA - 2.9 A
  • 값의 수: 21 (3 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $60.00
3 $58.00
5 $52.00
7 $45.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C377의 키트 내용물 보충

21 (3 of each)

DO1608C Series  Surface Mount Power Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (µH) 허용 오차 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
DO1608C-102MLC 3 1.0 20 130 2.9 2.7
DO1608C-152MLC 3 1.5 20 115 2.6 2.7
DO1608C-222MLC 3 2.2 20 100 2.3 2.6
DO1608C-272MLC 3 2.7 20 75.0 2.1 2.5
DO1608C-332MLC 3 3.3 20 70.0 2.0 2.2
DO1608C-472MLC 3 4.7 20 50.0 1.5 1.9
DO1608C-682MLC 3 6.8 20 45.0 1.2 1.6
DO1608C-822MLC 3 8.2 20 40.0 1.2 1.6
DO1608C-103MLC 3 10 20 35.0 1.1 1.5
DO1608C-153MLC 3 15 20 30.0 0.90 1.3
DO1608C-223MLC 3 22 20 20.0 0.70 0.95
DO1608C-333MLC 3 33 20 15.0 0.58 0.80
DO1608C-473MLC 3 47 20 14.0 0.50 0.70
DO1608C-683MLC 3 68 20 11.0 0.40 0.60
DO1608C-104MLC 3 100 20 9.0 0.31 0.50
DO1608C-154MLC 3 150 20 6.0 0.27 0.39
DO1608C-224MLC 3 220 20 5.5 0.22 0.31
DO1608C-334MLC 3 330 20 5.0 0.18 0.30
DO1608C-474MLC 3 470 20 4.0 0.16 0.26
DO1608C-684MLC 3 680 20 3.0 0.14 0.19
DO1608C-105MLC 3 1000 20 2.0 0.10 0.15