제품 | 포함된 유닛 | 인덕턴스 (µH) | 허용 오차 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
SER2010-301MLD | 2 | 0.30 | 20 | 182 | 100 | 45.0 |
SER2010-601MLD | 2 | 0.60 | 20 | 115 | 70.0 | 45.0 |
SER2012-601MLD | 2 | 0.60 | 20 | 115 | 97.0 | 35.0 |
SER2010-801MLD | 2 | 0.80 | 20 | 92.0 | 53.0 | 45.0 |
SER2014-801MLD | 2 | 0.80 | 20 | 104 | 98.0 | 27.0 |
SER2010-102MLD | 2 | 1.0 | 20 | 81.0 | 42.0 | 45.0 |
SER2014-102MLD | 2 | 1.0 | 20 | 88.0 | 70.0 | 27.0 |
SER2010-202MLD | 2 | 2.0 | 20 | 48.0 | 27.0 | 45.0 |
SER2014-202MLD | 2 | 2.0 | 20 | 62.0 | 45.0 | 27.0 |