Close up of C366

C366

High Current Inductors

Designer's Kit, SER1590 power inductors, RoHS
  • 인덕턴스 범위: 300 nH - 1.5 µH
  • 현재 범위: 17.0 A - 50.0 A
  • 값의 수: 9 (4 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $60.00
3 $58.00
5 $52.00
7 $45.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C366의 키트 내용물 보충

9 (4 of each)

SER1590 Series  High Current Shielded Power Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (µH) 허용 오차 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
SER1590-301MLD 4 0.30 20 260 57.0 32.0
SER1590-501MLD 4 0.50 20 202 44.0 27.0
SER1590-601MLD 4 0.60 20 182 36.0 27.0
SER1590-681MLD 4 0.68 20 160 33.0 27.0
SER1590-801MLD 4 0.80 20 123 27.0 27.0
SER1590-901MLD 4 0.90 20 160 29.0 22.0
SER1590-102MLD 4 1.0 20 115 23.0 27.0
SER1590-122MLD 4 1.2 20 90.0 23.0 22.0
SER1590-152MLD 4 1.5 20 73.0 19.0 22.0