Close up of C358

C358

Low Profile Inductors

Designer's Kit, DO3314 power inductors, RoHS
  • 인덕턴스 범위: 1.0 µH - 33 µH
  • 현재 범위: 510 mA - 2.1 A
  • 값의 수: 11 (3 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $40.00
3 $39.00
5 $35.00
7 $30.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C358의 키트 내용물 보충

11 (3 of each)

DO3314 Series  Low Profile Surface Mount Power Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (µH) 허용 오차 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
DO3314-102MLC 3 1.0 20 160 2.1 1.7
DO3314-152MLC 3 1.5 20 140 2.0 1.4
DO3314-222MLC 3 2.2 20 90.0 1.6 1.3
DO3314-332MLC 3 3.3 20 80.0 1.4 1.2
DO3314-472MLC 3 4.7 20 60.0 1.2 1.1
DO3314-682MLC 3 6.8 20 45.0 0.92 0.80
DO3314-822MLC 3 8.2 20 45.0 0.90 0.75
DO3314-103MLC 3 10 20 40.0 0.80 0.75
DO3314-153MLC 3 15 20 30.0 0.68 0.65
DO3314-223MLC 3 22 20 20.0 0.56 0.50
DO3314-333MLC 3 33 20 15.0 0.51 0.40