Close up of C357

C357

Low Profile Inductors

Designer's Kit, LPO4812 power inductors, RoHS
  • 인덕턴스 범위: 1.0 µH - 220 µH
  • 현재 범위: 90 mA - 1.3 A
  • 값의 수: 16 (3 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $45.00
3 $44.00
5 $39.00
7 $34.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C357의 키트 내용물 보충

16 (3 of each)

LPO4812 Series  Low Profile Surface Mount Power Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (µH) 허용 오차 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
LPO4812-102MLC 3 1.0 20 270 1.3 0.85
LPO4812-152MLC 3 1.5 20 220 1.0 0.85
LPO4812-222MLC 3 2.2 20 170 0.80 0.85
LPO4812-332MLC 3 3.2 20 140 0.70 0.80
LPO4812-472MLC 3 4.7 20 110 0.60 0.80
LPO4812-682MLC 3 6.8 20 90.0 0.45 0.78
LPO4812-822MLC 3 8.2 20 70.0 0.45 0.77
LPO4812-103KLC 3 10 10 60.0 0.40 0.76
LPO4812-153KLC 3 15 10 50.0 0.32 0.72
LPO4812-223KLC 3 22 10 40.0 0.28 0.59
LPO4812-333KLC 3 33 10 30.0 0.22 0.54
LPO4812-473KLC 3 47 10 28.0 0.20 0.50
LPO4812-683KLC 3 68 10 22.0 0.16 0.39
LPO4812-104KLC 3 100 10 18.0 0.13 0.32
LPO4812-154KLC 3 150 10 14.0 0.10 0.26
LPO4812-224KLC 3 220 10 11.0 0.090 0.24