Close up of C326

C326

High Current Inductors

Designer's Kit, DO3316H power inductors, RoHS
  • 인덕턴스 범위: 120 nH - 4.7 µH
  • 현재 범위: 5.4 A - 28.0 A
  • 값의 수: 10 (3 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $40.00
3 $39.00
5 $35.00
7 $30.00

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C326의 키트 내용물 보충

10 (3 of each)

DO3316H Series  High Current Surface Mount Power Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (µH) 허용 오차 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
DO3316H-121MLD 3 0.12 20 200 28.0 17.0
DO3316H-331MLD 3 0.33 20 200 20.0 16.0
DO3316H-681MLD 3 0.68 20 200 13.0 12.0
DO3316H-102MLD 3 1.0 20 100 11.0 10.0
DO3316H-152MLD 3 1.5 20 90.0 9.0 9.0
DO3316H-222MLD 3 2.2 20 80.0 7.8 7.4
DO3316H-272MLD 3 2.7 20 65.0 7.0 6.6
DO3316H-332MLD 3 3.3 20 60.0 6.4 5.9
DO3316H-392MLD 3 3.9 20 50.0 5.9 5.3
DO3316H-472MLD 3 4.7 20 45.0 5.4 4.8