제품 | 포함된 유닛 | 인덕턴스 (µH) | 허용 오차 (%) | SRF (MHz) | Isat (A) | Irms (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
DO3308P-472MLD | 3 | 4.7 | 20 | 50.0 | 4.2 | 3.2 |
DO3308P-682MLD | 3 | 6.8 | 20 | 47.0 | 3.9 | 2.6 |
DO3308P-103MLD | 3 | 10 | 20 | 37.0 | 2.7 | 2.3 |
DO3308P-153MLD | 3 | 15 | 20 | 35.0 | 2.3 | 1.9 |
DO3308P-223MLD | 3 | 22 | 20 | 26.0 | 1.8 | 1.5 |
DO3308P-333MLD | 3 | 33 | 20 | 19.0 | 1.6 | 1.2 |
DO3308P-473MLD | 3 | 47 | 20 | 14.0 | 1.3 | 1.0 |
DO3308P-683MLD | 3 | 68 | 20 | 12.0 | 1.1 | 0.90 |
DO3308P-104MLD | 3 | 100 | 20 | 11.0 | 0.87 | 0.73 |
DO3308P-154MLD | 3 | 150 | 20 | 9.0 | 0.74 | 0.62 |
DO3308P-224MLD | 3 | 220 | 20 | 6.0 | 0.56 | 0.51 |
DO3308P-334MLD | 3 | 330 | 20 | 5.5 | 0.50 | 0.40 |
DO3308P-474MLD | 3 | 470 | 20 | 4.5 | 0.40 | 0.33 |
DO3308P-684MLD | 3 | 680 | 20 | 3.5 | 0.33 | 0.28 |
DO3308P-105MLD | 3 | 1000 | 20 | 2.5 | 0.29 | 0.23 |